Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC830M51L-CSCNDB00

Servomotore ad alta velocità PACMotion,

Descrizione del prodotto

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Codice prodotto
IC830M51L-CSCNDB00
Coppia continua (Nm)
4,89
Coppia nominale (Nm)
2
Coppia di picco (Nm)
12
Larghezza della flangia (mm)
108
Lunghezza totale (freno escluso)
127,5
Tipo flangia
Montaggio alt C standard
Freno
Nessuna
Connessioni
Connettore doppio
Albero
Speciale

Funzionalità

  • Basato su comunicazioni aperte EtherCAT
  • Svariate opzioni per adattarle al meglio all'applicazione d'uso
  • Sostituzioni funzionali per i motori FANUC
  • A bassa inerzia per un posizionamento rapido
  • Design espandibile con un massimo di 50 assi di controllo coordinati in un unico sistema: 40 fisici e 10 virtuali
  • Integrato con software PAC Machine Edition per una programmazione coerente
  • Collegamento opzionale a cavo singolo per una manutenzione e un'installazione semplici
  • Dentatura ingranaggi minima e distorsione armonica per prestazioni costantemente regolari

Documenti e schemi