Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC830M21C-CS92GF00

Servomotore ad alta velocità PACMotion, Hiperface DSL, con freno

Descrizione del prodotto

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Codice prodotto
IC830M21C-CS92GF00
Coppia continua (Nm)
0,48
Coppia nominale (Nm)
0,39
Coppia di picco (Nm)
1,47
Larghezza della flangia (mm)
58
Lunghezza totale (freno escluso)
95,4
Tipo flangia
Montaggio alt C standard
Dispositivo di feedback
Hiperface DSL
Freno
Freno di stazionamento da 24 V
Connessioni
Connettore singolo
Albero
Speciale

Funzionalità

  • Basato su comunicazioni aperte EtherCAT
  • Svariate opzioni per adattarle al meglio all'applicazione d'uso
  • Sostituzioni funzionali per i motori FANUC
  • A bassa inerzia per un posizionamento rapido
  • Design espandibile con fino a 50 assi di controllo coordinati in un unico sistema: 40 fisici e 10 virtuali
  • Integrato con software PAC Machine Edition per una programmazione coerente
  • Collegamento opzionale a cavo singolo per una manutenzione e un'installazione semplice
  • Dentatura ingranaggi estremamente bassa e distorsione armonica per prestazioni costantemente regolari

Documenti e schemi