Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC758COWB15PCX256

PACSystems™ RXi - Panel PC con schermo da 19" leggibile alla luce del sole (RAM 8 GB, SSD 32 GB)

Descrizione del prodotto

La gamma di schermi modulari PACSystems™ RXi - Panel PC offre diverse opzioni di schermi separabili e unità di calcolo per flessibilità, prestazioni e durata ottimali.

Codice prodotto
IC758COWB15PCX256
Schermo touch
Touch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti)
Indicatore di stato
LED a tre colori
Sistema operativo
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificazioni
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS
Settore marino
ABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)
Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1
RAM
8 GB
SSD
32 GB

Funzionalità

  • Il design modulare consente di passare da un'unità di elaborazione all'altra con processori Dual o Quad Core e da 4 a 16 GB di RAM disponibile
  • Sistema operativo LTSC Enterprise IOT Windows 10 installato come standard
  • È possibile passare facilmente tra opzioni di dimensioni dello schermo da 7" a 24" in formato widescreen (i modelli da 7" e 15" offrono anche schermi SLR leggibili alla luce del sole all'aperto)
  • Funzionano perfettamente sia all'interno che all'esterno con temperature comprese tra -20 e +65 gradi C
  • Schermi con grado di protezione IP66 contro polvere, umidità e persino getti d'acqua diretti
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture, and even direct water jet.

Documenti e schemi