Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC695MDL664

Modulo ingressi digitali intelligente RX3i

Descrizione del prodotto

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Codice prodotto
IC695MDL664
Numero, tipo e velocità degli ingressi
16 punti; diagnostica avanzata; logica positiva; accensione/spegnimento selezionabile da 0,5-100 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
24 VDC; campo di lavoro 20~30 V, acceso >0,5 V in ingresso VDC
Consumo di corrente
225 mA a 5 VDC e 95 mA a 3,3 VDC
Approvazioni e Standard per aree ordinarie
UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987
Approvazioni e Standard per aree pericolose
Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D
Formato di montaggio
Su pannello/guida DIN

Funzionalità

  • Velocità elevata e tecnologia brevettata per una maggiore rapidità di risposta
  • Funzionalità di hot swap
  • Supporto di numerosi livelli di tensione , tipologie, portate di corrente, isolamento e tempi di risposta per soddisfare ogni esigenza applicativa.

Documenti e schemi