Emerson-P-IC695CPK330

Controllore RX3i CPE330 con energy pack

Descrizione del prodotto

Il controllore RX3i fornisce le fondamenta per la connettività Internet industriale. È un potente controllore di automazione programmabile progettato con particolare attenzione alla disponibilità elevata. RX3i è dotato di un motore di controllo singolo e di un ambiente di programmazione universale che garantisce la portabilità applicativa su più piattaforme hardware.

rohs
Codice prodotto
IC695CPK330
Processore
Backplane
User Memory
64MB
I/O
32k Bits Discrete I/O, 32k Words for Analog I/O
Energy Pack
Available
Redundancy Support
Media Redundancy (MRP), PROFINET System Redundancy (PNSR)
Ethernet Port
3x 10/100/1000 (2 switched ports)
Ethernet Protocols
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA (Non-Transparent Server Redundancy Server), EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough
Serial Protocols
ASCII Serial, Modbus/RTU
Remote I/O Devices
64 Simplex, 64 Redundant
USB Interface
1x USB-A 2.0
Memory Card
1x CFast
Environmental
0 to 60C
Agency Approvals
UL, cUL, RoHS, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine Certifications
ABS, BV, DNV GL

Funzionalità

  • Strumenti di programmazione quali la programmazione basata su tag, una libreria di codice riutilizzabile e una modalità di modifica dei test per migliorare la risoluzione dei problemi online.
  • Ambiente intuitivo per una maggiore flessibilità di progettazione e un incremento dell'efficienza e della produttività ingegneristiche.
  • L'aggiunta della funzionalità plug-and-play ai dispositivi abilitati per PROFINET facilita il collegamento sicuro di macchine, dati e persone.
  • L'esclusiva tecnologia Reflective Memory garantisce la sincronizzazione continua delle CPU con una configurazione semplice, ripercussioni minime sulle prestazioni delle applicazioni e switchover senza intoppi in caso di guasto o errore.
  • Processore ad alta velocità e tecnologia brevettata per una maggiore rapidità di risposta senza colli di bottiglia nella trasmissione delle informazioni.
  • Supporto per i moduli: I/O discreti ad alta densità, analogici universali (TC, RTD, estensimetri con tensione e corrente configurabili per canale), analogici isolati, analogici ad alta densità, contatori ad alta velocità e moduli di movimento.
  • Energy pack incluso
  • Supports OPC UA Non-Transparent Server Redundancy