Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC694MDL240

Modulo ingressi di tensione c.a. RX3i, 120 V, 16 punti

Descrizione del prodotto

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Codice prodotto
IC694MDL240
Numero di ingressi, tipo e velocità
16 punti; logica positiva; 30mS acceso/45 mS spento
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
120 VAC; campo 100 ~ 132 VAC; acceso > 74
Consumo di corrente
90 mA a 5 VDC
Approvazioni e Standard per aree ordinarie
UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987
Approvazioni e Standard per aree pericolose
Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D
Formato di montaggio
Su pannello/guida DIN

Funzionalità

  • Velocità elevata e tecnologia brevettata per una maggiore rapidità di risposta
  • Funzionalità di hot swap
  • Supporto di numerosi livelli di tensione , tipologie, portate di corrente, isolamento e tempi di risposta per soddisfare ogni esigenza applicativa.

Documenti e schemi