Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC694ALG542

Modulo analogico combinato RX3i, corrente/tensione, 4 ingressi, 2 uscite, diagnostica avanzata

Descrizione del prodotto

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Codice prodotto
IC694ALG542
Numero e tipo di combinazioni analogiche
1
Campo
Da 0 a +10 V, da -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA per canale
Velocità di aggiornamento
2 ms per tutti i canali
Risoluzione
16 bit

Funzionalità

  • La diagnostica include: valore limite inferiore e superiore, filo scoperto, corto circuito, tasso di variazione positivo/negativo, alto, alto-alto, basso, basso-basso
  • Scalabilità e offset configurabili per canale
  • Segnalazione di errori del modulo
  • Supporta i contatti diagnostici di guasto al modulo nel programma logico
  • Allarmi tasso di variazione positivo e negativo

Documenti e schemi