Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC694ALG390

Modulo uscite analogiche RX3i, tensione, 2 canali

Descrizione del prodotto

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Codice prodotto
IC694ALG390
Numero e tipo di uscita analogica
2 canali; da -10 V a +10 V, 4-20 mA
Risoluzione e velocità
12 bit; 5 mS
Consumo di corrente
32 mA a 5 V c.c, isolato a 120 mA a 24 VDC
Ente di certificazione
UL, UL HAZLOC
Certificazioni
CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggio
Su pannello/guida DIN

Funzionalità

  • Velocità elevata e tecnologia brevettata per una maggiore rapidità di risposta
  • Funzionalità di hot swap
  • Can be installed in any I/O slot in an RX3i system
  • Jumper configurable to default to 0 volts or Hold-Last-State if the CPU goes into Stop or Reset

Documenti e schemi