Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC694ALG232

Modulo ingressi analogici in tensione RX3i, 16 canali, efficienza

Descrizione del prodotto

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Codice prodotto
IC694ALG232
Numero e tipo di ingressi analogici
16 canali; da -10 V a +10 V, da 0 a 10 V
Risoluzione e velocità
16 bit; 5 mS single-ended, 3 mS differenziale
Consumo di corrente
112 mA a 5 VDC; 110 mA a 24 VDC forniti dall'utente
Ente di certificazione
UL, UL HAZLOC
Certificazioni
CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggio
Su pannello/guida DIN

Funzionalità

  • Velocità elevata e tecnologia brevettata per una maggiore rapidità di risposta
  • Funzionalità di hot swap

Documenti e schemi