Modulo ingressi analogici RX3i, corrente, 16 canali, alta densità

Descrizione del prodotto

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Codice prodotto
IC694ALG223
Numero e tipo di ingressi analogici
16 canali; 4-20 mA; 0-20 mA
Risoluzione e velocità
12 bit; 13 mS
Consumo di corrente
120 mA a 5 VDC; 65 mA a 24 VAC forniti dall'utente
Ente di certificazione
UL, UL HAZLOC
Certificazioni
CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggio
Su pannello/guida DIN

Funzionalità

  • Velocità elevata e tecnologia brevettata per una maggiore rapidità di risposta
  • Funzionalità di hot swap