Emerson-P-IC086SLM084

Switch industriale programmabile a 12 porte

Descrizione del prodotto

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Codice prodotto
IC086SLM084
Automazione dell'alimentazione
No
Porta Gigabit Combo con porte SFP a 10/100/1000Base-T(X) e 100/1000Base-X
8
Porta SFP 1000Base-X
4
Standard Ethernet
EEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z: 1000Base-XIEEE 802.3ab: 1000Base-TIEEE 802.3x: controllo di flusso IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STP IEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: tagging VLAN IE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1x: autenticazione IEEE 802.1AB: LLDP
Ridondanza di rete
STP, RSTP, MSTP
Segnalazione/monitoraggio
Uscita di relè per la segnalazione di eventi di guasto. Server/client Syslog per registrare e visualizzare gli eventi. Include SMTP per la notifica di avvisi evento via e-mail. Supporto della selezione di eventi.

Funzionalità

  • Campo di temperatura esteso. Progettato per operare in ambienti difficili.
  • Design compatto. Dimensioni del pannello e costi di installazione ridotti.
  • Ingressi di alimentazione ridondanti per garantire l'uptime del sistema.
  • Tecnologia di ripristino veloce della rete. Il tasso di ripristino rapido (< 10 ms) protegge i dati mission-critical dai malfunzionamenti della rete.
  • Supporta frame Jumbo fino a 9,6 KB
  • Strumento di configurazione della rete basato sul Web. Semplifica la configurazione, la manutenzione e la distribuzione della rete.

Documenti e schemi