Mini switch industriale programmabile a 6 porte, interfacce multimodali

Descrizione del prodotto

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Codice prodotto
IC086SLM042MM
Programmabile
Porte 10/100BaseT(X)
4
Porte 100Base-FX
2
Porte 100Base-FX
2
Standard Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FX, IEEE 802.3x per il controllo di flusso, IEEE 802.1D: STP, IEEE 802.1w: RSTP

Funzionalità

  • Campo di temperatura esteso. Progettato per operare in ambienti difficili.
  • Design compatto. Dimensioni del pannello e costi di installazione ridotti.
  • Ingressi di alimentazione ridondanti per garantire l'uptime del sistema.
  • Tecnologia di ripristino veloce della rete. Il tasso di ripristino rapido (< 10 ms) protegge i dati mission-critical dai malfunzionamenti della rete.
  • Relè di segnalazione guasti.
  • Strumento di configurazione della rete basato sul Web. Semplifica la configurazione, la manutenzione e la distribuzione della rete.