Emerson-P-GasStream

GasStream®

Descrizione del prodotto

Sistema di contabilità e gestione delle transazioni completamente integrato per i settori della trasformazione e della raccolta di gas midstream.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Raccolta: il prodotto di raccolta ed elaborazione del gas monitora la proprietà del flusso di gas umido grezzo dalla testa di pozzo del gas naturale ad un impianto di lavorazione. Il sistema valuta le spese di raccolta e compressione per la movimentazione del flusso di gas umido grezzo verso l'impianto di lavorazione e crea fatture dalle transazioni contabili create, riconoscibili al raccoglitore dai produttori di teste di pozzo.
  • Elaborazione presso l'impianto: le transazioni contabili create presso l'impianto di lavorazione vengono utilizzate per pagare i produttori in modo che condividano i prodotti del gas che non rientrano nel flusso di gas umido presso l'impianto di lavorazione, lasciando penetrare nelle tubazioni solo il gas secco.
  • Trasporto: il prodotto di trasporto, utilizzato dalle tubazioni per monitorare la movimentazione del gas secco, tiene il passo anche con il trasferimento di titolo delle molecole di gas secco da una parte all'altra, oltre a valutare le spese di trasporto e compressione per lo spostamento del gas secco. Create fatture dalle transazioni contabili create dalla movimentazione del gas secco, riconoscibili all'oleodotto o gasdotto dai trasportatori. Il prodotto di trasporto è inoltre conforme alle linee guida della FERC (Federal Energy Regulatory Commission).
  • Ulteriori capacità: GasStream offre sicurezza integrata, solide verifiche, segnalazioni ad hoc, integrazione Web e molto altro grazie alla più recente tecnologia completamente scalabile.
  • Potente, sicuro e di semplice utilizzo - GasStream è stato integrato in ASP.NET MVC (Model View Controller) 4 framework per la creazioni di applicazioni Web scalabili e basate su standard. Il prodotto presenta design pattern ben definiti e interfacce utente per un utilizzo intuitivo, clic ridotti al minimo, oltre alla potenza ed alla sicurezza di ASP.NET e .NET Framework.
  • Solide verifiche: la verifica in GasStream è integrata nel livello di accesso dei dati, con un'acquisizione chiara quando i dati sono stati modificati in ciascuna transazione.
  • Segnalazione ad hoc: GasStream sfrutta la potenza di uno strumento di segnalazione avanzato di terze parti, consentendo agli utenti di creare e modificare rapporti in maniera rapida e dinamica per prendere decisioni migliori ed in modo più veloce.
  • Con pagine Web rapide e moderne, GasStream è integrato in HTML 5 e, pertanto, consente alle aziende di migliorare in termini di tecnologia. Le pagine possono essere ridimensionate in base al dispositivo utilizzato, dal cellulare al tablet od al computer desktop.
  • Grazie all'architettura modulare, i clienti possono utilizzare il bilanciamento del carico o scenari di failover per l'applicazione, garantendo elevati livelli di prestazioni per aziende di qualsiasi dimensione.
  • Opzione di iscrizione ospitata: opzione di iscrizione ospitata in grado di ridurre notevolmente i tempi di implementazione e fornire flessibilità finanziaria. Chiedeteci gratuitamente informazioni, senza alcun rischio di programma pilota