Flow computer FloBoss™ S600+

Descrizione del prodotto

Flow computer con montaggio su pannello ideale per le applicazioni di misurazione fiscale, trasferimento di custodia, carico batch e convalida delle misure. FloBoss™ S600+ consente di configurare le applicazioni a flusso e stazione multipli per la misura simultanea di liquidi e gas. S600+ supporta gran parte degli standard di misura, fra cui AGA, ISO, GPA, GERG e GOST per le applicazioni per gas e API e ASTM per le applicazioni per i liquidi.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Tutti i calcoli di misura vengono eseguiti utilizzando numeri a virgola mobile a 64 bit con doppia precisione per il massimo in termini di accuratezza e conformità API più recente
  • I totali cumulativi vengono memorizzati in tre diverse locazioni di memoria (formato Tri-reg) per un'integrità massima
  • Riduzione dell'incertezza della misurazione e miglioramento della sicurezza
  • Flessibili opzioni di comunicazione fra cui Ethernet, seriale e HART
  • Compatibilità con i trasmettitori HART: 12 canali, fino a 50 trasmettitori compresi i master Dual HART
  • Analogico, HART, seriale o Ethernet: compatibilità totale, agevole integrazione, avvio rapido e costi di avvio più contenuti
  • Interfacce intelligenti per i principali misuratori della portata, fra cui Coriolis e Ultrasonic
  • Approvazione MID per le applicazioni di liquidi e gas in modo da ridurre i rischi, lavorare con maggiore tranquillità e dimostrare il rispetto dei requisiti fiscali più rigorosi per liquidi e gas
  • Miscela di flussi di liquidi e gas in un singolo flow computer: 10 flussi per i misuratori della portata e 6 per i misuratori della portata a impulso doppio
  • Supporto di AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
  • Ingresso analogico a 24 bit e alta precisione, accuratezza ±0,005% di FS a 23 °C
  • Ampio campo temperatura ambiente da -10 a +60 °C