Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-FB2100

Calcolatore di portata FB2100 mono-tratto a montaggio sul campo per gas e liquidi

Descrizione del prodotto

Il calcolatore di portata FB2100 è un dispositivo conveniente a basso consumo energetico con montaggio sul campo per misurare e monitorare la portata di gas e liquidi per un singolo tratto con misuratore lineare o a pressione differenziale. È progettato per una semplice configurazione e facilità d'uso ed è una soluzione ideale per applicazioni di misurazione che non richiedono controllo. Il modello FB2100 offre una procedura ispettiva completa che comprende registri storici, allarmi ed eventi perfezionati. Le opzioni di I/O possono variare tra la semplicità di una singola uscita discreta (DO) per l'azionamento di un odorizzatore e l'espansione a due canali analogici (AI o AO) configurabili dall'utente e due canali discreti (DI, DO o PI) configurabili dall'utente. Per garantire la sicurezza, il modello FB2100 può inoltre essere dotato di FBxWifi™ opzionale che consente al personale sul campo di configurare il calcolatore di portata e recuperare dati dall'esterno dell'area a rischio. Il calcolatore di portata FB2100 fa parte della piattaforma di misurazione e controllo Emerson di nuova generazione FB Series, che offre un insieme comune di strumenti di configurazione, compreso FBxConnect™, per velocizzare l'impostazione e facilitare le attività più frequenti.

Funzionalità

  • Misurazione conforme API 21.1 su un tratto con misuratore di gas o liquido
  • Funzionalità di I/O e misura concepita per applicazioni di misurazione
  • Funzionalità superiore di registrazione dei dati con capacità di memorizzare 1000 allarmi, 2000 eventi (eventi legali a sé stanti) e storico
  • Misura della pressione statica e differenziale leader nel settore, compresa stabilità su 5 anni
  • Misurazione della temperatura di alta precisione con abbinamento delle curve mediante equazione di Callendar-Van Dusen
  • Ridotte esigenze di ricalibrazione con minore necessità di tempo sul posto
  • Configurazione e impostazione semplificata con il nuovo strumento FBxConnect™; il rapporto di confronto della configurazione permette un tracking più facile delle modifiche
  • Il firmware standard supporta calcoli metrologici globali (verificati da NMi) per orifizio, cono, Venturi, ugello, orifizio di condizionamento, turbina, PD, autoregolazione e Coriolis
  • Approvazioni per aree a rischio globali: classe I div 2, ATEX e IEC Ex n
  • FBxWifi™ (opzionale) offre un accesso wireless locale e sicuro dalla zona protetta
  • Facilità di integrazione grazie al supporto per protocolli Modbus, ROC, BSAP e DNP3
  • La sicurezza perfezionata aiuta a prevenire accessi non autorizzati

Documenti e schemi