Emerson-P-EPXPNS101

Scheda di rete RSTi-EP PROFINET per la ridondanza di sistema

Descrizione del prodotto

Dispositivo I/O PROFINET che supporta la ridondanza di sistema S-1 PROFINET Simplex e S-2 PROFINET. Questa scheda di rete è un modulo di testa per il bus di sistema RSTi-EP, a cui è possibile collegare fino a 64 moduli RSTi-EP attivi.

Codice prodotto
EPXPNS101
Scheda di rete/uso
MODBUS
Numero di moduli
fino a 64 attivi
Connessione
2 x RJ-45
Connessione
2 x RJ-45

Funzionalità

  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione a doppio clic per conferma dell'installazione corretta
  • Web Server integrato per informazioni diagnostiche e aggiornamento del firmware tramite porta Ethernet e micro USB
  • Web Server integrato per informazioni diagnostiche e aggiornamento del firmware tramite porta Ethernet e micro USB
  • Supporta il funzionamento in ridondanza di sistema di tipo S2
  • Supporta la modalità operativa client del Media Redundancy Protocol (MRP)
  • Supporto per le tecnologie (MRP) a catena/lineari, a stella o ad anello
  • Due porte Ethernet commutate, interfacce in rame a 10/100 Mbps RJ-45 con 8 conduttori schermati a doppini intrecciati
  • Avvio veloce < 500 ms con un massimo di 10 moduli

Documenti e schemi