Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EPXPNS001

Scheda di rete RSTi-EP PROFINET

Descrizione del prodotto

Scheda di rete PROFINET e modulo di testa per il bus di comunicazione RSTi-EP. Può contenere fino a 64 moduli RSTi-EP attivi con due porte Ethernet e uno switch integrato.

Codice prodotto
EPXPNS001
Scheda di rete/uso
MODBUS
Numero di moduli
fino a 64 attivi
Connessione
2 x RJ-45
Connessione
2 x RJ-45

Funzionalità

  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Web Server integrato per informazioni diagnostiche e aggiornamento del firmware tramite porta Ethernet e micro USB
  • Supporta la modalità operativa client del Media Redundancy Protocol (MRP)
  • Supporta la modalità operativa client del Media Redundancy Protocol (MRP)
  • Supporto per le tecnologie (MRP) a catena/lineari, a stella o ad anello
  • Due porte Ethernet commutate, interfacce in rame a 10/100 Mbps RJ-45 con 8 conduttori schermati a doppini intrecciati
  • Avvio veloce < 500 ms con un massimo di 10 moduli

Documenti e schemi