Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EPSCPE100

Controllore standalone RSTi-EP CPE100

Descrizione del prodotto

Controllore compatto ad elevate prestazioni

Codice prodotto
EPSCPE100
Memoria
1 MB
I/O
I/O discreto a 2000 bit, 32000 parole per I/O analogico
Supporto di ridondanza
Media Redundancy Protocol (MRP)
Comunicazioni Ethernet
Client/server SRTP (max 8 connessioni), Modbus TCP/IP (max 8 connessioni), Server OPC-UA (max 8 client), EDG (max 16 scambi), PROFINET (max 8 dispositivi IO)
USB
1 x USB-A 2.0
Scheda di memoria
Micro SD
Porta Ethernet
1 x 10/100, 1 x switch 10/100 a 3 porte
Altre interfacce
1 x RS-232

Funzionalità

  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Compatibile con la famiglia PACSystems
  • Montaggio su guida DIN
  • La certificazione Achilles Level 2 indica che soddisfa gli standard di settore per affidabilità e robustezza delle comunicazioni
  • La certificazione Achilles Level 2 indica che soddisfa gli standard di settore per affidabilità e robustezza delle comunicazioni

Documenti e schemi