Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-7631

Modulo di alimentazione RSTi-EP, flusso di uscita RSTi-EP a 1 canale 24 VDC 10 A

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-7631
Modulo di alimentazione di tipo input di campo
1 canale; flusso di ingresso 24 VDC 10 A
Indicatori
Stato LED
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
10 mA, 20,4-28,8 V
Interfacce di rete
PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi