Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-5422

Uscita PWM RSTi-EP a 2 canali, logica positiva, 24 VDC, 2,0 A

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-5422
Modulo specializzato
2 punti; uscita PWM; 6-40 kHz
Ingresso-uscita
Nessun ingresso; 0,5 A 24 VDC, 1 A per comune
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
8 mA 20,4-28,8 VDC; 40 mA + carico 24 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi