Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-5311

Codificatore RSTi-EP SSI, formato BCD o codice Gray, 5/24 VDC

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-5311
Modulo specializzato
1 canale; codificatore SSI, BCD o codice Gray
Ingresso-uscita
5-11 VDC; 0,5 A 24 VDC
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
8 mA 20,4-28,8 VDC; 35 mA + carico 24 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi