Emerson-P-EP-5261

Comunicazioni seriali RSTi-EP a 1 canale, 232, 422, 485

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-5261
Modulo specializzato
1 canale; porta seriale RS232, RS422, RS485
Protocollo e BAUD
ASCII; 300-115200 BAUD
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
8 mA 20,4-28,8 VDC; 36 mA + carico 24 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play