Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-3468

Modulo Analogico Ingressi RSTi-EP, corrente a 8 canali 16 bit con diagnostica 2, 3 o 4 fili - Richiede EP-8360

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-3468
Numero e tipo di ingressi analogici
8 punti; 4-20 mA o 0-20 mA con diagnostica
Risoluzione e velocità
16 bit; 1 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
8 mA 20,4 - 28,8 VDC; 20 mA + alimentazione sensori 24 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi