Emerson-P-EP-3164

Modulo Analogico Ingressi RSTi-EP, 4 canali tensione/corrente 16 bit 2, 3 o 4 fili

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-3164
Numero e tipo di ingressi analogici
4 punti; tensione/corrente
Risoluzione e velocità
16 bit; 1 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
8 mA 20,4-28,8 VDC; 25 mA + alimentazione sensori 24 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Funzioni aggiuntive
Tensione (da 0 a 5 V, ±5 V, da 0 a 10 V, ±10 V, da 1 a 5 V, da 2 a 10 V) Corrente (da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA)

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi