Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-2714

Uscita relè digitale RSTi-EP, 4 punti, logica positiva, 24 - 220 VDC/VAC, 6 A, 2 fili

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-2714
Numero di uscite, tipo e velocità
Logica positiva a 4 punti; 20 mS
Potenza di uscita nominale
6 A 24-220 VDC/VAC; 24 A per modulo
Consumo di corrente Isist e Iing
8 mA; 20 mA + carichi, 20,4-28,8 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su binario DIN
  • Installazione Plug-and-Play

Documenti e schemi