Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-DataFrame Data Maintenance Software

Software di manutenzione dei dati DataFrame™

Descrizione del prodotto

Il software di manutenzione dei dati DataFrame™ di Emerson (in precedenza GeoFields) consente agli utenti autorizzati di gestire e modificare i dati aziendali sulle tubazioni avvalendosi della versatilità e familiarità di un'applicazione GIS desktop. Il potente software registra i dati essenziali in un database centrale, comune per semplificare le attività di manutenzione dei dati attraverso flussi di lavoro dei progetti. Inoltre, aggiorna continuamente i set di dati correlati, gestendo al contempo noiose informazioni di manutenzione e complessità criptiche dei database in background, assicurando che gli utenti possano concentrarsi sul miglioramento dei dati aziendali. Potenti flussi di lavoro di modifica e approvazione migliorano l'esperienza utente, con i livelli di utenti autorizzati che determinano quali attività i vari utenti sono autorizzati a eseguire e i diritti di modifica delle tubazioni di ciascun utente. Eventuali modifiche apportate ai dati di tubazioni vengono acquisite nel sistema, con tutte le modifiche facilmente accessibili per l'intera azienda e disponibili a tutte le applicazioni. Inoltre, gli strumenti integrati di gestione della qualità garantiscono ai dipendenti di tutta l'azienda di poter fare affidamento sui dati per analisi e rendicontazione.

Funzionalità

  • La modifica integrata della posizione della tubazione consente agli utenti di eseguire modifica della linea centrale, reindirizzamenti, configurazione di stazionamento, ritiri, sostituzioni e affinamenti utilizzando l'interfaccia basata sulla mappa.
  • Tutte le modifiche approvate vengono aggiornate nel database comune con questi cambiamenti disponibili per tutti gli utenti tramite qualsiasi applicazione dati aziendale.
  • Gli strumenti di amministrazione semplificano l'esame e l'approvazione dei dati da pubblicare nel set di dati di produzione, nonché i dettagli relativi alle modifiche apportate, garantendo che nessuna modifica sia pubblicata senza l'approvazione dell'amministratore.
  • Il software consente il miglioramento continuo della qualità dei dati e consente agli utenti di affinare gli asset di dati della tubazione.
  • Gli strumenti di controllo qualità correggono lacune e sovrapposizioni nei dati e controllano sempre per assicurare che le posizioni immesse siano valide individuando, registrando e sistemando dati non corretti, ottenendo i set di dati più precisi e completi.
  • Tutte le modifiche allo stato della tubazione, che si tratti di un intero segmento o un sotto-segmento durante un ritiro o un abbandono, vengono acquisite nel set di dati e propagate alle funzionalità della tubazione correlate, assicurando al personale di poter valutare accuratamente lo stato attuale della tubazione.
  • L'accesso utente si basa sui diritti che determinano i tipi di modifiche che possono essere apportate a seconda del tipo di utente e se l'utente dispone di approvazione e autorizzazione di pubblicazione; tutte le modifiche vengono esaminate in ArcGIS desktop prima della pubblicazione per la community di utenti più ampia.
  • Tutte le modifiche, le approvazioni e le pubblicazioni sono contrassegnate da orario e utente, ciò permette di migliorare la gestione con l'archiviazione di tutte le modifiche al database aziendale come progetti orientati alle attività, con flussi di lavoro che anche i nuovi dipendenti possono facilmente seguire.
  • Il software fornisce inoltre un supporto completo per i sistemi di stazionamento, compresa la risoluzione di stazionamenti incorporati ambigui, la gestione delle equazioni di stazioni e dei dati delle serie di stazioni e l'aggiornamento dinamico di stazionamenti assoluti (o continui) quando avvengono modifiche.

Documenti e schemi