Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-D6E

Operatore per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro serie AT-IS

Descrizione del prodotto

Operatori per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro per operazioni manuali. Largamente utilizzati su valvole per applicazioni su petrolio e gas, chimiche, energia, trattamento di acque e acque reflue, condutture e HVAC.

Alimentazione
Manuale
Tipo prodotto
Operatore manuale per ingranaggi, ad un quarto di giro
Attuazione
Manuale
Certificazioni
Custodia a tenuta IP67 (IP68 disponibile a richiesta)
Tipo di controllo
Manuale
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a smorzatori, a globo
Temperatura di esercizio
Massima sino a +200 °C (+392 °F). Minima sino a -52 °C -62 °F).

Funzionalità

  • 27 modelli disponibili con coppia fino a 350.000 Nm e base di montaggio F-60
  • Rivestimento in vernice epossidica e ingrassaggio perpetuo
  • Montaggio Namur disponibile per il raccordo della cassetta interruttori
  • È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza
  • Disponibili flange in ingresso standard (per il montaggio dell'attuatore) per ISO5211, MSS e DIN
  • È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza

Documenti e schemi