ControlWave® XFC

Descrizione del prodotto

ControlWave XFC è una soluzione competitiva e dal costo contenuto per usufruire di un computer di flusso per gas in un prodotto compatto e a prova di esplosione. ControlWave XFC misura la pressione differenziale, la pressione statica e la temperatura per un massimo di due tratti e calcola il flusso di volume ed energia. XFC è pre-programmato per soddisfare i requisiti API 21.1 per una stazione di misurazione a due tratti.

Funzionalità

  • La soluzione compatta e a prova di esplosione consente un'installazione e una messa in funzione rapide
  • Il manometro integrale o il gruppo del sensore intelligente DP/P, con caratteristiche di accuratezza eccellenti, sono componenti indipendenti che possono essere rimossi e sostituiti sul campo
  • L'interfaccia RTD di precisione assicura misurazioni particolarmente accurate della temperatura di processo
  • Il ridottissimo consumo energetico riduce al minimo i costi dei sistemi di alimentazione a batteria/solari
  • Si integra prontamente con i trasmettitori a bassa potenza Bristol 2808 e 3808 MVT di Emerson per gli impianti a prova di esplosione