Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ControlWave GFC Plus

ControlWave® GFC Plus Flow Computer (interrotto)

Descrizione del prodotto

ControlWave GFC Plus è un prodotto non più attivo dal 1° ottobre 2017. Fare riferimento alla sezione Documenti e disegni di seguito per trovare informazioni importanti sul prodotto o visitare il nostro portale dei clienti SupportNet facendo clic sul pulsante "Portale di accesso" di seguito. Per informazioni sui prodotti alternativi, fare clic sul pulsante "View Compatibility" (Visualizza compatibilità) di seguito per visitare la pagina del computer di portata per montaggio in campo FB2200.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • ControlWave GFC Plus è un prodotto non più attivo dal 1° ottobre 2017. Fare riferimento al bollettino tecnico per ulteriori dettagli sul prodotto, comprese le caratteristiche e le specifiche.
  • Il manometro intelligente e il gruppo del sensore DP/P possono essere rimossi e sostituiti, a prescindere dall'elettronica superiore
  • L'interfaccia RTD di precisione assicura misurazioni particolarmente accurate
  • Il ridottissimo consumo energetico riduce al minimo i costi dei sistemi di alimentazione a batteria/solari, già integrati nella soluzione
  • Lo schermo LCD integrale con tastierino opzionale a 25 tasti consente agli operatori di visualizzare e modificare in loco i parametri configurabili, senza dover ricorrere a un PC
  • Tra le opzioni per lo strumento vi è un'ampia selezione di modem e dispositivi di comunicazione wireless