Emerson-P-ControlWave EFM

ControlWave® EFM

Descrizione del prodotto

ControlWave EFM è progettato per le applicazioni di controllo e misura a più stazioni e tratti che richiedono funzionalità combinate di flow computer elettronico (EFM), controllo di processo e unità terminale remota (RTU) in un'unica installazione remota e integrata. ControlWave EFM unisce le funzionalità di un RTU avanzato e la comodità della struttura unificata di un flow computer a elevata integrazione. Gruppo trasduttore intelligente, impianto di alimentazione solare/a batteria e dispositivi di comunicazione.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Gli slot aperti per schede di comunicazione e I/O offrono massima flessibilità per soddisfare i requisiti di installazione degli utenti
  • Monitoraggio e controllo di un intero sito di pozzo, compresi testa, misuratore, separatore, compressore, sollevamento artificiale e ottimizzazione della produzione (es. controllo iniezione, sollevamento pistoni)
  • Automazione delle stazioni M&R (Metering and regulating, di misura e regolazione) a più tratti: misura della portata, commutazione dei tratti, controllo portata/pressione, controllo odorizzatori e campionatori, comunicazione con i cromatografi e su più reti.
  • Trasduttori intelligenti per DP, pressione e temperatura, selezionati e integrati
  • Dimensionamento e progettazione dell'impianto di alimentazione a energia solare
  • Progettazione, disposizione e montaggio dell'imballaggio
  • Approvazione classe 1, divisione 2 a livello dello strumento per l'eliminazione dei problemi di copertura
  • Programma applicativo integrato per la misura di 1-4 tratti