ControlWave Designer offre agli ingegneri la flessibilità necessaria per scegliere il sistema hardware del controller più appropriato senza dover apprendere un nuovo linguaggio di programmazione per ogni piattaforma. La flessibilità di IEC 61131-3 consente a ogni produttore di aumentare il set di base con funzioni di alto livello specifiche per il prodotto, affinché i clienti possano trarre il massimo vantaggio dalle caratteristiche distintive dei prodotti pur continuando a rispettare rigorosamente le disposizioni di IEC 61131-3.