Emerson-P-Calibration Validation Service for Instruments

Servizi di calibrazione e convalida per la strumentazione di misura

Descrizione del prodotto

Emerson contribuisce a ripristinare accuratezza dei dati, prestazioni e controllo dei processi della strumentazione con i servizi di calibrazione e convalida. Il nostro personale dell'assistenza certificato può aiutarti ad acquisire l'esperienza necessaria e garantire la conformità ai requisiti di accuratezza dei dati di misura e alle normative del settore della tua struttura. La strumentazione di misura può essere inviata al centro di assistenza Emerson più vicino per la calibrazione e la verifica oppure noi possiamo eseguire calibrazioni e verifiche sul campo presso la tua struttura.

Dettagli servizio

Il personale dell'assistenza certificato di Emerson può calibrare e convalidare tutta la strumentazione di misura, per salvaguardare le prestazioni e l'accuratezza dei prodotti, al fine di:

  • Raggiungere i risultati prefissati
  • Evitare tempi di fermo
  • Garantire la conformità ai requisiti normativi locali e nazionali
  • Rendere affidabile la strumentazione di misura

  • Calibrazione programmata:
    l'accuratezza del prodotto può andare alla deriva nel tempo, specialmente se questi dispositivi sono soggetti a vibrazioni, urti e condizioni di funzionamento difficili, che possono causare potenzialmente variazioni minime ma critiche. Il nostro personale dell'assistenza certificato può diagnosticare, verificare e calibrare i dispositivi in base alle specifiche di fabbrica.

    Emerson garantisce il rispetto dei requisiti delle calibrazioni pianificate e periodiche mediante la programmazione e l'esecuzione di tutte le attività, in modo che il personale possa concentrarsi su altre operazioni importanti.


    Servizi di calibrazione e verifica presso il tuo sito:
    Emerson offre servizi di calibrazione e convalida in loco per tutta la strumentazione di misura di Emerson. Il nostro personale di assistenza, certificato in fabbrica, può verificare il funzionamento degli asset della strumentazione per garantire prestazioni in linea con le specifiche e consigliare le pratiche migliori ed economicamente vantaggiose, per una maggiore affidabilità e una manutenzione più efficiente.


    Calibrazioni presso il centro di assistenza:
    la calibrazione della strumentazione di misura semplifica la conformità ai regolamenti e ottimizza i processi, migliorando la qualità e la produzione grazie alla riduzione delle incertezze.

    Presso i centri di assistenza Emerson, la nostra rete globale di servizi di calibrazione accreditati ISO/IEC17025 fornisce una copertura completa per la calibrazione di portata in massa, densità, temperatura, pressione e volume, con incertezze della portata in massa fino a 0,017% e incertezze di densità pari a 0,03%.

    Le offerte di calibrazione includono:

  • Calibrazione con misuratori di riferimento tracciabili con NIST
  • As Found/As Left (Come trovato/Come lasciato) con calibrazioni multipunto e intervalli personalizzati
  • Partecipazione dei testimoni del cliente
  • Conformità ai requisiti di pesi e misure/misura fiscale

  • Vantaggi dei servizi di calibrazione e convalida di Emerson:

  • assistenza rapida con tempi di calibrazione abbreviati
  • Personale di assistenza sul campo certificato che analizza e verifica la calibrazione rispetto alle specifiche di fabbrica
  • Ricezione dei risultati dell'ispezione "As Found" e i risultati dei dati "As Left"
  • Certificato di calibrazione e report del collaudo forniti per le tue registrazioni
  • I metodi di misurazione e l'attrezzatura di test usati nell'ispezione e nella convalida sono tracciabili al National Institute of Standards and Technology (NIST) o ad altri standard nazionali
  • Tracciabilità a ISO 9001, ISO17025, ISO 10474.21, EN 10204.21 ove applicabile
  • Documenti