Modulo COM Express robusto bCOM6-L1800 con processore Intel Core di sesta generazione Intel i3-6102E 1,9 GHz ECC da 8 GB

Descrizione del prodotto

I moduli COM Express sono ideali per le piattaforme di elaborazione di progettazione OEM in apparecchiature per ambienti industriali o difficili e quando la riduzione del ciclo di progettazione generale e la riduzione dei costi di convalida sono di fondamentale importanza. Disponibile con processori basati su architettura x86 Intel e AMD.

Codice prodotto
bC6L18B7D0ZHF
Famiglia COMe
bCOM6-L1800 Intel di sesta generazione
CPU
Intel i3-6102E 1,9 GHz
Alimentazione CPU
25 W
Core/Frequenza
2
Memoria
ECC da 8 GB
Stoccaggio
nessuno
Ethernet
1 porta 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 8x USB 2.0
Sistema operativo
Supporto per Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +85 °C

Funzionalità

  • Design resistente con processore e memoria saldati
  • Processori di ultima generazione con architettura Intel Core e Xeon
  • Dimensioni di base conformi a COM Express con piedinatura del connettore di tipo 6
  • Gestione termica dinamica con tecnologia di raffreddamento brevettata che supporta un'elevata gamma di temperature di funzionamento senza degradare e limitare le prestazioni