Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-AgileOps Master Control System Database

Database del sistema di controllo master AgileOps™

Descrizione del prodotto

Il database del sistema di controllo master è un repository centralizzato per la visualizzazione, configurazione e gestione dei dati degli allarmi. Il database online, compatibile con ISA 18.2 e IEC 62682, migliora notevolmente la capacità di controllare e razionalizzare gli allarmi, offrendo una visione unificata di tutte le impostazioni del sistema di controllo.

Funzionalità

  • Il database del sistema di controllo master (MCSD) AgileOps è una soluzione online che monitora il sistema di controllo alla ricerca di modifiche, rileva allarmi nuovi ed eliminati e indirizza il processo di razionalizzazione degli allarmi. L'MCSD consente agli utenti di applicare le proprietà degli allarmi, definire valori approvati e revisioni suggerite e acquisire cause, conseguenze e azioni, oltre ad altri dati degli allarmi. Con il database degli allarmi master AgileOps, gli utenti possono visualizzare la configurazione di tutti i moduli AgileOps in base al singolo punto.
  • AgileOps è conforme agli standard API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 ed è stato progettato per aiutare gli utenti a soddisfare questi standard quando associati ai servizi di razionalizzazione degli allarmi di Emerson.
  • AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, tra cui Emerson DeltaV® e Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi qui non elencati.

Documenti e schemi