Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-AgileOps Dynamic Management

Gestione dinamica AgileOps™

Descrizione del prodotto

Elimina il sovraccarico di allarmi con la gestione dinamica degli allarmi AgileOps. Il modulo di gestione dinamica consente di modificare la configurazione dell'allarme in base allo stato operativo della struttura, facendo sì che l'operatore abbia una maggiore consapevolezza della situazione e riducendo il rischio di allarmi mancati.

Funzionalità

  • Il modulo di gestione dinamica degli allarmi AgileOps abilita le modifiche della configurazione degli allarmi in base alla logica dinamica dello stato operativo e delle condizioni del processo. La gestione integrata della transizione assicura transizioni fluide degli allarmi da uno stato operativo all'altro. La gestione dinamica AgileOps offre un'interfaccia drag&drop semplice per sviluppare la logica di stato.
  • AgileOps™ è conforme agli standard API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 ed è stato progettato per aiutare gli utenti a soddisfare questi standard quando vengono associati ai servizi di razionalizzazione degli allarmi di Emerson.
  • AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, tra cui Emerson DeltaV® e Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi non elencati qui.

Documenti e schemi