Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8922-RB-IS

Isolatore di segnale railbus PAC8000

Descrizione del prodotto

L'isolatore railbus PAC8000 è necessario quando in un nodo si utilizzano dei moduli 2/1. L'unità crea un isolamento galvanico tra quei moduli che si interfacciano al cablaggio in campo a sicurezza intrinseca sul lato 2/1 dell'isolatore e quelli con cablaggio convenzionale sul lato 2/2.

Codice prodotto
8922-RB-IS
Modulo specializzato
Isolamento galvanico per cablaggio in campo a sicurezza intrinseca
Consumo di corrente
Max 60 mA a 12 VDC

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.

Documenti e schemi