Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8811-IO-DC

Ingresso/Uscita digitale di sicurezza a 8 canali PAC8000, alimentazione a moduli

Descrizione del prodotto

Alimentatore PAC8000 per Classe 1 Div 2 (ingresso AC 10 A 24 VDC)

Codice prodotto
8811-IO-DC
Numero di I/O ingressi/uscite, tipo, velocità
Sicurezza a 8 punti; I/O configurabile; configurabile a 1-8 mS
Rating di ingresso/Rating di uscita
Acceso-Spento 0,9 mA / 2 ADC/pt; 6 ADC/modulo
Consumo di corrente
Pot sistema 70 mA; Pot campo 50 mA
Funzionalità speciali
Uscite discrete o a impulsi

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.

Documenti e schemi