Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8810-HI-TX

Modulo Analogico Ingressi di sicurezza a 8 canali PAC8000 con HART

Descrizione del prodotto

Alimentatore PAC8000 per Classe 1 Div 2 (ingresso AC 5 A 12 VDC e 5 A 24 VDC)

Codice prodotto
8810-HI-TX
Numero di ingressi analogici e tipo
Circuiti di campo antiscintillamento a 8 punti single-ended 4-20 mA
Risoluzione e velocità
16 bit; 25 mS; HART 0,75 S/pt
Consumo di corrente
Sistema 70 mA; campo 350 mA
Capacità HART
Pass-through, acquisizione e reporting di stato HART

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Trasmettitore a 2, 3 o 4 fili
  • Pass-through, acquisizione e reporting di stato HART
  • Potenza di campo con bus a 24 VDC richiesta a 8914-PSAC

Documenti e schemi