Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8215-DO-IS

Uscita digitale a 4 canali a sicurezza intrinseca PAC8000, gruppi di gas IIC del driver solenoide

Descrizione del prodotto

Uscita digitale a 4 canali a sicurezza intrinseca PAC8000, gruppi di gas IIC del driver solenoide

Codice prodotto
8215-DO-IS
Numero, tipo e velocità delle uscite
Sink a 4 punti a sicurezza intrinseca; 10 mS
Potenza di uscita nominale
Max 25 VDC; 110 mA
Consumo di corrente
Sistema 560 mA
Rilevamento di guasti
Rilevamento di guasti di linea

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Rilevamento di guasti di linea

Documenti e schemi