Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8106-TI-RT

Ingresso RTD a 4 canali PAC8000

Descrizione del prodotto

Ingresso RTD a 4 canali PAC8000

Codice prodotto
8106-TI-RT
Numero e tipo di ingressi analogici
RTD o resistenza a 4 punti sorgente a 2, 3 o 4 fili
Risoluzione e velocità
Segno più a 15 bit; massimo 840 mS
Consumo di corrente
Massimo 200 mA
funzionalità speciali
Tipi di RTD: da Pt100 a BS1904/DIN43760/IEC 75Ni120; da jPt100 a JIS C1604: 1989

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriato.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sul supporto e permettono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.

Documenti e schemi