Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1827020282

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 1827020282

€ 14,17
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-TRB-032-040-ST6

Per serie
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Cilindro-Ø min.
32 mm
Cilindro-Ø max.
40 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.016 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi