DeltaV-P-VE2106

DeltaV™ Base Station

Descrizione del prodotto

Una Base Station è costituita dalle applicazioni software Base Station selezionate e dall’hardware DeltaV™ necessario per eseguirle. La Base Station offre applicazioni all’avanguardia in qualsiasi combinazione. DeltaV Base Station include tutte le funzionalità di comunicazione e sicurezza delle altre stazioni DeltaV, offrendo all’utente la flessibilità di cui ha bisogno per selezionare le applicazioni più giuste per lui.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Ambiente di lavoro adattabile
  • Scalabile, per soddisfare le esigenze dell’utente
  • Uso funzionale dedicato