Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4307T01

CHARM AI LS SI 4-20 mA HART DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso analogico LS (Logic Solver) SI (a sicurezza intrinseca) per ingresso a 4-20 mA, con o senza HART.

Tipi di sensore
4-20 mA con o senza HART. Supporta dispositivi a due e quattro fili
Campo segnale nominale (span)
4-20 mA, (0-20 mA opzionale)
Campo segnale fondo scala
Da 0 a 22 mA
Impedenza ingresso
< 303 Ω
Alimentazione in campo (2 fili)
16,0 V (min.) a 20 mA
Campo accuratezza di temperatura
0,1% dello span (0-60 °C), 0,25% dello span (da -40 a 70 °C)
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D 16 bit
Requisiti di alimentazione CHARM
60 mA max a 24 V c.c. ±10%
Dissipazione di calore CHARM
0,86 W
Calibrazione
Non richiesta
Isolamento
Isolamento galvanico conforme alla norma EN 60079-11. Valore picco di tensione 375 V CC
Protocollo HART
HART v7 pass-through per AMS, HART v7 per controllo variabili e stato dispositivi
Velocità di aggiornamento dati HART
500 ms

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose