Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4301T07

CHARM DI LS isolato 24 V c.c. DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso digitale LS (Logic Solver) isolato per contatti puliti a 24 V c.c.

Livello rilevamento ON
> 10 V c.c.
Livello rilevamento OFF
< 5 V c.c.
Impedenza ingresso
4 KW
Corrente di bagnatura
6 mA a 24 V c.c.
Protezione circuito in campo
Consigliato fusibile esterno alla fonte di alimentazione, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
8 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,32 W
Isolamento
Isolamento galvanico e test in fabbrica a 1.000 V c.c.
Tipi di canale configurabili
Contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti