Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4504

Morsettiera mV/termocoppia DeltaV™

Descrizione del prodotto

La morsettiera mV/termocoppia è realizzata appositamente per l'utilizzo con CHARM mV/termocoppia. La morsettiera mV/termocoppia presenta posizioni chiave fisse per evitare una mancata corrispondenza nel campo e può essere ordinata solo come gruppo con CHARM mV/termocoppia.

Numero di connessioni
2 terminali a vite ed a gabbia 0,32-2,5 mm2/22-14 AWG
Lunghezza della striscia
7 - 9 mm/0,2- 0,36 poll.
Corrente massima
Max 25 mA a max 5 V CC
Colore
Nero

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Tutti i CHARM rispettano le specifiche di corrosione ISA 71.04-1985 con livello di gravità G3 (rigoroso)