Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4502

Morsettiera di tensione iniettata DeltaV™

Descrizione del prodotto

La morsettiera di tensione iniettata è progettata per l'utilizzo con tutti i tipi di CHARM a uscita discreta isolati, allo scopo di creare un circuito alimentato dal sistema in grado di erogare fino a 1 amp (c.c.) di potenza sui canali di uscita discreta.

Numero di connessioni
2 terminali a vite ed a gabbia 0,32-2,5 mm2/22-14 AWG
Lunghezza della striscia
7 - 9 mm / 0,28 - 0,36 in.
Corrente massima
1 A max a 250 V CA max
Fusibile sostituibile in campo
0,083333333
Colore
Nero

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Dotata di fusibile da 2 A sostituibile sul campo
  • È possibile combinare i circuiti isolati e alimentati dal sistema sulla medesima base
  • Tutti i CHARM rispettano le specifiche di corrosione ISA 71.04-1985 con livello di gravità G3 (rigoroso)