Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4310T01

CHARM RTD SI DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) RTD SI (a sicurezza intrinseca) progettato per ingresso RTD.

Tipi di sensore
Ingresso RTD: consultare la scheda tecnica completa
Configurazione del sensore
2, 3, 4 fili
Campo segnale fondo scala
Consultare la scheda tecnica completa
Accuratezza
Consultare la scheda tecnica completa
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D a 24 bit / in base al tipo di sensore
Corrente di eccitazione sensore
0,5 mA in configurazioni a 2 e 4 fili, 0,25 mA in configurazione a 3 fili
Reiezione in modo comune c.c./50/60 Hz
90 dB tipico
Isolamento
Isolamento galvanico conforme alla norma EN 60079-11. Valore picco di tensione 375 V c.c.
Rilevamento interruzioni del sensore
Requisiti di alimentazione CHARM
23 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,60 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose