Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4304T01

CHARM AO 4-20 HART DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) uscita analogica per uscita a 4-20 mA, con o senza HART.

Tipi di sensore
Da 4 a 20 mA con o senza HART, da 0 a 20 mA
Campo segnale nominale (span)
Da 4 a 20 mA, (da 0 a 20 mA opzionale)
Campo segnale fondo scala
Da 0 a 24 mA
Campo accuratezza di temperatura
0,25% dello span (da 0 a 60 °C), 0,5% dello span (da -40 a 70 °C)
Risoluzione
Convertitore D/A 16 bit
Calibrazione
Non richiesta
Alimentazione in campo disponibile
20 mA a 15 V c.c. su carico 750 Ω
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 24 mA, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
42 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,48 W
Protocollo HART
HART v7 pass-through per AMS, HART v7 per controllo variabili e stato dispositivi
Velocità di aggiornamento dati HART
500 ms

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti