Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4302T04

CHARM DO a corrente limitata 100 mA DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) uscita digitale 100 mA a corrente limitata per bobine a solenoide a 24 V c.c.

Tipo dispositivo
Bobine a solenoide a 24 V c.c.
Uscita nominale stato ON
100 mA continua a 24 V c.c.
Corrente di fuga stato OFF
1 mA max
Rilevamento dei guasti di linea
Cortocircuito: carico < 50 Ω - Buono stato: carico da 240 Ω a 10 kΩ - Interruzione di circuito: carico > 20 kΩ
Comportamento uscite configurabili
Uscita temporanea, uscita ad impulsi continui, test guasti di linea
Tempo test guasti di linea
200 µsec
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 107 mA, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
116 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,56 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti