Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4301T04

CHARM DI isolato 230 V c.a. DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso isolato a 230 V.

Livello rilevamento ON
> 168 V c.a.
Livello rilevamento OFF
< 68 V c.a.
Corrente di bagnatura
1 mA a 230 V c.a.
Impedenza ingresso
240 kΩ (circa)
Tensione massima in ingresso
250 V c.a.
Frequenza
50/60 Hz
Isolamento
Ogni canale è otticamente isolato dal sistema a 250 V c.a.
Tipi di canale configurabili
Ingresso discreto: contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz - Conteggio impulsi: treno di impulsi da 0,1 Hz a 10 Hz
Requisiti di alimentazione CHARM
12 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,40 W
Protezione circuito in campo
Consigliato fusibile esterno alla fonte di alimentazione, sezionatore cablaggio in campo

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti